製品の公開
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    終了

    塗装アルミニウムのペンダント/フィッティング。白RAL9016、黒RAL 9005、灰色RAL 9007、緑RAL6020。塗装された金属または透明ガラス、緑色ガラス、灰色ガラスまたはマットホワイトガラス、生/未処理の真鍮または銅の色合い。一致する色のテキスタイルケーブル。快適な光のためのオパールディフューザー付き、またはより集中した/高出力のダウンライト用のマットクリアディフューザー付き。リクエストに応じて他のサイズと色。

    仕様
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    技術仕様
    • Unique refcompose-rail-circular-d-1200-mm
    • コレクションセットCompose
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米