製品の公開
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Google翻訳”,
    装飾ボラード
    仕様
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    技術仕様
    • Unique refConvex_bollard
    • コレクションセットConvex
    • コレクションBollard
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1070
    • 幅(mm)139
    • 奥行き(mm)139
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_80_77_48_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium lighting bollards

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)