製品の公開
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Google翻訳”,
白、黒、または亜鉛メッキされた金属のいくつかの色合い/光源を備えたペンダント。さまざまな直径で利用できます。
仕様
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
技術仕様
  • Unique refConvex_Circle_800
  • コレクションセットConvex
  • コレクションPendants
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)178
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)