製品の公開
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Google翻訳”,
    塗装アルミニウムのペンダント。
    仕様
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    技術仕様
    • Unique refConvex_pendant_large
    • コレクションセットConvex
    • コレクションPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)278
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)