製品の公開
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    塗装アルミニウムとスチールの壁固定具
    仕様
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    技術仕様
    • Unique refConvex_wall_fixture
    • コレクションセットConvex
    • コレクションWall fixture
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)