製品の公開
Curve - Pendant fixture
Curve - Pendant fixture
    ZERO

    Curve - Pendant fixture

    Google翻訳”,
    国立博物館の新しく改装された美術図書館のために設計されたカーブは、古典的な図書館のランプからその個性を借りています。この変形された解釈では、ペンダント、フロアランプ、テーブルランプのスイートは、落ち着きのある、だらしない人物になります。伝統的な緑と白のガラス、またはピジョンブルー、アイボリー、白または緑の金属の色合い。内蔵LEDモジュール8W付き。直径150、200、300mmのシェード。
    仕様
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Mains dimmable or DALI. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see productspecification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Installation In ceiling hook. Connection Terminal block in ceiling cup. Design Front Design 2019.
    技術仕様
    • Unique refCurve
    • コレクションセットCurve
    • コレクションPendants
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)