製品の公開
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
Curve Cluster - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    5 個または 9 個のフィッティングを備えたクラスター。

    メタルシェード - 塗装されたメタルグリーン RAL 6017、ホワイト RAL 9010。

    マットアクリルのディフューザー。

    ガラス製グローブ - ホワイト オパール ガラス。塗装された金属ホワイト RAL 9010 または銅仕上げ。

    繊維ケーブル。他の色はリクエストに応じて対応します。

    LED情報

    組み込み LED モジュール。オン/オフまたは DALI。システム電力: ガラスグローブ 5W/シェード、金属シェード 10W/シェード。照明器具光束: 仕様を参照。CCT 3000K。SDCM 3。CRI 90。L70 B10 50000H。

    ガラスグローブ - 光源を除く E27 ソケットで使用可能。

    インストール

    天井から4つの取り付けポイントで吊り下げます。カラビナ4個付属。

    設置には、総重量 100 kg になるように設計された、約 15 ~ 20 cm のワイヤーまたはチェーンによる吊り下げが必要です。

    ワイヤー キットはアクセサリとして入手可能です (品番 9160501)。

    繋がり

    天井ボックス内の端子台。

    デザイン

    フロントデザイン2024。

    仕様
    • Cluster with 5 or 9 fittings.

      Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010.

      Diffuser in matt acrlylic.

      Glass globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.

      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: Glasglobes 5W/shade, metal shade 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70 B10 50000H.

      Glass globes - Available with E27 socket excl. lightsource.

      Installation

      Suspend from the ceiling at four attachment points. 4 x carabiners included. For

      installation, a suspension of approximately 15-20 cm in wire or, for example, chain is required, designed for a total weight of 100 kg.

      Wire kit is available as an accessory, item 9160501.

      Connection

      Terminal block in ceiling box.

      Design

      Front Design 2024.

    技術仕様
    • Unique refcurve-cluster
    • コレクションセットCurve Cluster
    • コレクションCurve Cluster
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ