製品の公開
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    同名の東京地区が代官山にインスピレーションを与えました。ペンダントとケーブルは、大小両方のエリアに快適なスケールで空間を作り出します。ジグザグでは、壁、天井、ポールの間のより厳密な、またはわずかに混沌とした構成で、電気ケーブルがワイヤに沿って次から次へと配線されます。この遊び心のあるペンダントには無限の可能性があります。

    仕様
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    技術仕様
    • Unique refDaikanyama_wire
    • コレクションセットLight fixtures
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)285
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)