製品の公開
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    Google翻訳”,

    私たちは、フロアランプ、リニアペンダント、屋外ボラードの導入により、人気の Sprinkle 照明コレクションの拡張を発表できることを嬉しく思います。すべての作品は、オリジナルのペンダントと同じ印象的な幾何学的なシルエットを特徴としており、あらゆる空間に洗練さを加える予期せぬ独特のデザイン要素を提供します。 Sprinkle ファミリーは、あらゆる空間に対応できる幅広い照明オプションを、あらゆる大規模な設計スキームに組み込むことができる価格帯で提供しています。世界中の建築家やデザイナーの創造的な空間にそれらがどのように組み込まれるのかを見るのが待ちきれません。

    仕様
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    技術仕様
    • Unique refsprinkle-linear
    • コレクションセットSprinkle
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1240
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)