製品の公開
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

5つ星のうち4.94.9(10 レビュー)
Google翻訳”,
3xスポットライト付きペンダントフィクスチャ
仕様
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
技術仕様
  • Unique refGinza_Horisontal
  • コレクションセットGinza
  • コレクションPendant
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)5.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)