製品の公開
Ginza
ZERO

Ginza

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,
天井と壁のスポットライト
仕様
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
技術仕様
  • Unique refGinza_Single_spotlight
  • コレクションセットGinza
  • コレクションスポットライト
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)243
  • 幅(mm)150
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)