製品の公開
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
    ZERO

    Grid - Pendant fixture

    Google翻訳”,
    四角い穴またはエキスパンドメタルのペンダントフィクスチャ
    仕様
    • Finish Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow RAL 1018, orange RAL 2004, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Other colours on request. When T5 light tube excluding light source. LED info System power 19W or 33W. Luminaire Luminous Flux 1414LM or 2210LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Available with 4000K on request. Installation In ceiling, 2 m cable and wire. Connection Cable and plug, when HFF without plug. Design Front 2011
    技術仕様
    • Unique refGrid_pendant
    • コレクションセットGrid
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)96
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)