製品の公開
Grid
ZERO

Grid

Google翻訳”,
四角い穴またはエキスパンドメタルの壁固定具
仕様
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
技術仕様
  • Unique refGrid_wall_mounted
  • コレクションセットGrid
  • コレクションWall fixtures
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)96
  • 幅(mm)1250
  • 奥行き(mm)96
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (59)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)