製品の公開
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    ヘイズは、丸みを帯びた形を覆う襟付きのオリエンタルランタンを現代的に解釈した新しいペンダントランプです。ランプは、世界中でしっかりと抱きしめる特注の3Dニットストレッチカバーを備えています
    生地の端を隠し、きれいに保つために上下に木製の襟。エッジ周辺の視覚的なフェード効果にちなんでHAZEと名付けられました。この効果は、照らされた光が段階的にマスクされるときに作成されます
    丸みを帯びたディフューザーを包み込むときのニットによる。ヘイズは、その親しみやすいフォルムと、メランジニット生地と天然木を使用した親しみやすい素材により、柔らかく親しみやすい個性を持っています。ヘイズ
    自宅やオフィスで快適に座ることができ、単独でもグループでもうまく機能します。
    サミュエル・ウィルキンソン:「スタジオで丸い形の上に別のプロジェクトのためにいくつかの3Dニット生地をテストした後、アイデアは偶然に到着しました。偶然、私たちは光として起こったこのかすんでいる効果に気づきました
    生地の厚みにより、フォルムの周りが色あせてしまいました。この発見から、デザインを洗練し、魅力的な方法でまとめようとする要素を開発するケースでした。」

    仕様
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    技術仕様
    • Unique refHaze
    • コレクションセットHaze
    • コレクションPendants
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)352
    • 幅(mm)372
    • 奥行き(mm)375
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)