製品の公開
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Google翻訳”,
    オパールガラスシェード付きペンダントフィクスチャー
    仕様
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    技術仕様
    • Unique refHoop_pendant
    • コレクションセットHoop
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)623
    • 奥行き(mm)623
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)