製品の公開
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Google翻訳”,

    終了

    ブラック RAL 9005 のパウダーコーティングされたダイカストアルミニウム。ステンレススチールのワイヤーフィッティング。
    マットアクリルのディフューザー。他の色もご要望に応じて承ります。

    LED情報

    システム電力: 22W。照明器具光束 1690LM。 CCT3000K。 SDCM 3. CRI 90. L70/50000H。ご要望に応じて 2700K、4000K で納品可能です。

    インストール

    ワイヤー上、3~6mm。

    繋がり

    2 m の黒色ケーブルと 3 ピンまたは 5 ピン (Dali) ネジ コネクタ x2,5mm2 が付属しています。標準の端子ボックスでは貫通配線はできません。ご要望に応じて、貫通配線用のネジコネクタも利用可能です。

    デザイン

    トーマス・バーンストランド 2023。

    技術仕様
    • Unique reflumo-catenary-outdoor
    • コレクションセットLumo
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 幅(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)