製品の公開
Mist Pendant fixture
Mist Pendant fixture
Mist Pendant fixture
    ZERO

    Mist Pendant fixture

    Google翻訳”,
    フィクスチャ中
    仕様
    • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
    技術仕様
    • Unique refMist_pendant
    • コレクションセットMist
    • コレクションPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)