製品の公開
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Google翻訳”,

    アルミニウムのシェードとステンレス鋼のチューブを備えたボラード。塗装された黒のRAL9005またはコルテン仕上げ。ご要望に応じて他の色。
    植物は屋外の植物に触発されており、その3つの異なる色合いは、街の風景の中で遊び心のある場所を提供します。 PLANTは、混合または同じ種類のフレンドリーなフィギュアを通して柔らかくなり、溶け込みます。壮大な孤立またはグループで。 PLANTは、ゼロ範囲の他のポールや壁固定具と組み合わせるようにも設計されています。黒またはコルテンの強い金属から作られています。終了。

    仕様
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    技術仕様
    • Unique refplant-bollard
    • コレクションセットPlant
    • コレクションOutdoor bollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1012
    • 幅(mm)157
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000301
    • ETIM 名Luminaire bollard

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)