製品の公開
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Google翻訳”,

    アルミニウムと金属の壁固定具IP44、黒塗装RAL9005またはコルテン仕上げ。強化ガラスのディフューザーご要望に応じて他の色。 IK7。

    仕様
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    技術仕様
    • Unique refplant-wall
    • コレクションセットPlant
    • コレクションOutdoor wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)156
    • 奥行き(mm)211
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)