製品の公開
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Google翻訳”,
フィクスチャ中
仕様
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
技術仕様
  • Unique refPoster_pendant
  • コレクションセットPoster
  • コレクションPendant
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)1250
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)