製品の公開
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Google翻訳”,
    壁の据え付け品
    仕様
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    技術仕様
    • Unique refPxl_wall_fixture
    • コレクションセットPxl
    • コレクションWall fixture
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)