製品の公開
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Google翻訳”,
    床固定具
    仕様
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    技術仕様
    • Unique refSilo_floor_fixture
    • コレクションセットSilo
    • コレクションFloor fixture
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1340
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_32
    • Uniclass2015詳細Free standing luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)
    5つ星のうち4.5 4.5 (22)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)