製品の公開
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
    ZERO

    Slizes Pendant fixture

    Google翻訳”,

    1つの同じフィクスチャに2つの機能。スライスは、革新的な機能と表現力豊かなフォルムを組み合わせた、発光性の音響デザインオブジェクトに他なりません。持続可能性は、材料と社会の両方の観点から、開発段階の重要な要素でした。スライスは文字通り、目と耳の両方にとってより良い環境を作成し、その柔らかな色調のカラースペクトルでキャラクターを追加します。

    仕様
    • Finish

      Painted metal in black RAL 9005. Soundabsorbing slices made of polyester and bi-component fibre. Fabric Hush/Gabriel. Can be ordered with 2-, 3-, or 4-layer slices. Minimum 2 slices position A + B have to be ordered. The slices are two-coloured, one colour on each side.

      LED info

      With incorporated LED module or with dimmable LED lightsource included GU10 4,9W/2700K, 6,2W/3000K. Module-System power: 11W. Luminaire Luminous Flux: 884LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H

      Installation

      On ceiling-hook. Including ceiling cup.

      Connection

      DCL plug or terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Halskov & Dalsgaard 2022.

    技術仕様
    • Unique refslice
    • コレクションセットSlice
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)