製品の公開
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
    ZERO

    Sprinkle floorlamp

    Google翻訳”,

    私たちは、フロアランプ、リニアペンダント、屋外ボラードの導入により、人気の Sprinkle 照明コレクションの拡張を発表できることを嬉しく思います。すべての作品は、オリジナルのペンダントと同じ印象的な幾何学的なシルエットを特徴としており、あらゆる空間に洗練さを加える予期せぬ独特のデザイン要素を提供します。

    仕様
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info

      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. Can be delivered with 4000K on request.

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug.

      Design

      Note Design Studio 2023

    技術仕様
    • Unique refsprinkle-floorlamp
    • コレクションセットSprinkle
    • コレクションFloor lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1837
    • 幅(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米