製品の公開
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
    ZERO

    Sprinkle tablelamp

    Google翻訳”,

    Sprinkleファミリーの最新メンバー、 Sprinkleテーブルランプは、コレクションの幾何学的なシルエットと特徴的なスラットを、よりコンパクトなフォルムに凝縮しています。光と影を巧みに操るデザインは、奥行きと透明感を生み出し、デスク、ベッドサイドテーブル、あるいはコンパクトな空間にも自然に溶け込みます。控えめなサイズながらも視覚的なインパクトは損なわれず、周囲の空間に溶け込みながらも存在感を放ちます。この新製品により、Sprinkleの汎用性がさらに広がり、その個性的な個性がインテリアを美しく彩ります。

    仕様
    • Finish

      Painted aluminum and steel or zinced steel. The Zinc model have visible scratches and other imperfections that can vary in intensity across different shades. Additionally, the Zinc surface can fluctuate between a glossy and matte finish, which may evolve over time. Textile cables in matching colours. Other cable colours on request.

      LED info

      Including LED lightsource G9 System Power 3,7W. Luminous Flux 470LM. CCT 2700K. CRI>80. Life span 15 000h.

      Installation

      Fixed through table top or freestanding table installation.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug (table version). 2,5 m cable with plug (fixed version).

      Classification

      IP 20.

      Design

      Note Design Studio 2025.

    技術仕様
    • Unique refsprinkle-tablelamp
    • コレクションセットSprinkle
    • コレクションSprinkle tablelamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)223
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)