製品の公開
Top
ZERO

Top

Google翻訳”,
フィクスチャ中
仕様
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
技術仕様
  • Unique refTop_linear_pendant_Top_2
  • コレクションセットTop
  • コレクションPendant
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)155
  • 奥行き(mm)1600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)5.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米