製品の公開
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
Trapets Pendant fixture
    ZERO

    Trapets Pendant fixture

    Google翻訳”,
    フィクスチャ中
    仕様
    • Finish White RAL 9010 or black RAL 9005 painted metal, other colors on request. Wood knobs in natural ash or stained yellow or white as standard, other stains on request. Diffuser of microprisma. Can be mounted togheter in rows by using the connector knob. LED info System power: see product specification. Luminaire Luminous Flux: see product specification. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Pendant, 2 m wire. Connection Plug or terminal block 5x4mm2 . Design Note Design Studio 2011.
    技術仕様
    • Unique refTrapets_pendant
    • コレクションセットTrapets
    • コレクションPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)1465.18
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米