製品の公開
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Google翻訳”,
    フィクスチャ中
    仕様
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    技術仕様
    • Unique refUmbrella_pendant_fixture
    • コレクションセットUmbrella
    • コレクションPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米