製品の公開
62 HD Series Heavy Duty Pumps
Zoeller Company

62 HD Series Heavy Duty Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 商業ビル

大量の水や固形物を移動させるための4インチと6インチのフランジ付き排出口を備えた当社の特許取得済みヘビーデューティーポンプシリーズ

機能と利点

米国特許番号6,364,620により保護されています。

アプリケーション

  • ポンプ場
  • 雨水除去
  • 廃水移送
  • 産業廃水

ポンプ:

  • 固体: 3インチ (76 mm) の球形能力
  • 排出口: 4インチおよび6インチフランジ水平
  • シール - デュアルメカニカルカーボン/回転セラミック/固定、ブナNエラストマー
  • 構造 - 鋳鉄 ASTMA A-48、クラス30、引張強度30,000#、耐腐食性の焼き付けエポキシ粉体塗装で保護
  • 取り付け金具 – 304ステンレス鋼
  • Oリングエラストマー – ブナN
  • インペラ – 2枚羽根、半開放型ダクタイルインペラ、上部ポンプアウトベーン付き
  • 水分検知システム
  • オプション:
    • シリコンカーバイドシール
    • 渦流インペラ
    • ブロンズインペラー
    • トリムされたインペラ
    • 追加のコード長さ
    • ドライピット構成
    • 高温構造
    • インバータ駆動モーター
    • 鉄道システム

モーター:

  • ステーター - クラスF絶縁およびリード線、NEMA B設計
  • 熱センサーとリード線
  • ハウジング – クラス30鋳鉄、フィン付き、オイル充填
  • ボールベアリング - デュアル、高炭素クロム鋼
  • 電源ケーブルの長さ – 25フィート(8メートル)
仕様
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3″
    HP5.0 – 20.0
    RPM1750
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron Semi-Open or Vortex
技術仕様
  • Unique ref62-hd-series-heavy-duty-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションHeavy Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps