モデル912は、設置に必要な主要部品がすべて付属する組み立て済みの汚水エジェクターパッケージです。すぐに設置できる汚水エジェクターシステムをお探しのお客様に最適です。すぐに設置できるパッケージをご購入いただくことで、設置ミスを減らし、コストを最小限に抑えることができます。
モデル912汚水排出装置パッケージは、地表に面して埋設するように設計されています。設置後、目に見える部分はアクセスカバーのみです。
パッケージは、24インチ×24インチのポリエチレン構造フォーム(PSF)製容器に組み立て済みでお届けします。モデル264自動汚水ポンプも含まれています。モデル264は4/10馬力のポンプです。モデル264の渦流インペラ設計により、直径2インチの球状固形物を通過させることができ、目詰まりや不要なダウンタイムの可能性を低減します。
洗面器には2インチのPVC製排出パイプが付属しており、ポンプのエアロックを防ぐため、3/16インチのウィープホールがあらかじめ開けられています。洗面器のカバーには、ポンプの電源コード用のコードシールと、2インチの通気孔があらかじめ開けられています。さらに、カバーには点検やフロートへのアクセスに便利な、ツイストロック式の観察ポートが付いています。また、洗面器カバー周囲の仕上げ作業中に洗面器の蓋を保護するための透明な施工カバーも付属しています。カバーは出荷前に密封されています。配管済みの4インチの入口ハブにより、下水本管への接続が簡単です。
各洗面器は、輸送中に中身がずれないよう、出荷前に環境に優しい梱包材で梱包されています。梱包材は水溶性なので、一度使用すると消えてしまいます。
すぐに作業を開始でき、インストールも速くて簡単です!
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |