製品の公開
71 HD Series Grinder Pump
Zoeller Company

71 HD Series Grinder Pump

Google翻訳”,

機能と利点

米国特許番号6,364,620により保護されています。

アプリケーション

  • 下水揚水ステーション
  • 住宅開発
  • 低圧下水道システム
  • 高い垂直リフトまたは長い強制給水管

仕様

ポンプ:

  • ロックウェルC55-60に硬化された440ステンレス鋼カッターとプレート
  • 排出口: 2-1/2インチフランジ水平(3インチフランジに対応)、2インチNPTオプション
  • シール - デュアルメカニカルカーボン/回転、セラミック/固定、ブナNエラストマー
  • 水分検知システム
  • 構造 - 鋳鉄 ASTMA A-48、クラス 30、引張強度 30,000#、耐腐食性の焼き付けエポキシ粉体塗装で保護
  • バランスのとれた同心ポンプハウジングとインペラ
  • 取り付け金具 – 304ステンレス鋼
  • スクエアリングシール – ブナN
  • インペラ – ダクタイル鋳鉄渦流設計
  • オプション:
    • トリムされたインペラ
    • シリコンカーバイドシール
    • バイトン角リングシール
    • 追加のコード長さ
    • 2インチNPT垂直排出 - HHおよびHFユニットのみ
    • 高流量
    • 自動逆転(3相フランジモデルのみ)
    • 鉄道システム

モーター:

  • ステーター - クラスF絶縁およびリード線、Nema B設計
  • リード線付き熱センサー
  • ハウジング – 鋳鉄、オイル充填
  • ボールベアリング - 上部および下部の高炭素クロム鋼
  • 電源およびセンサーケーブルの長さ – 25フィート(7.6 m)
技術仕様
  • Unique ref71-series-hd-grinder-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションGrinder Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps