製品の公開
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
    Zoeller Company

    Model 802 Grinder Pump

    Google翻訳”,

    モデル802は、従来の汚水排出システムからの経済的なアップグレードとして設計された、強力な1/2馬力の家庭用グラインダーポンプです。固形物除去性能の向上と信頼性の高い排水処理を実現します。Tri-Slice®カッター技術、耐久性の高い鋳鉄製モーターハウジング、付属のZoeller LEDプラグを備え、要求の厳しい汚水処理用途において、信頼性の高い性能と安心感を提供します。

    特徴と利点

    • オイル封入式モーターは放熱を最適化し、長時間使用時でもポンプの過熱を防ぎます。
    • 実績のある信頼性の高いプリセット内蔵スナップアクションスイッチを備えた自動ポンプで、簡単に設置できます。
    • 実績のあるTri-Slice®カッター技術:3つの独立した切断チャンネルにより、毎分25万回以上の切断が可能
    • ステンレス製のフロートガードにより、フロート上に異物やゴミが付着するのを防ぎ、毎回適切な動作を保証します。
    • 頑丈で浮力のあるポリプロピレン製のフロートにより、水の浸入を防ぎ、フロートが常に浮力と機能性を維持します。
    • 粉体塗装エポキシ仕上げにより耐腐食性が向上し、過酷な環境下でもポンプの寿命が延びます。
    • ステンレス製のネジ、スイッチアーム、ガード、ハンドル、およびハードウェアにより、ポンプの寿命期間中、錆や腐食を防ぎます。
    • 100%工場テスト済み - すべてのポンプは工場で水に浸してテストされ、お客様のお手元に届いた際に期待どおりに動作することが保証されています。
    • 3年間の限定保証が付いているので、投資を保護し、高品質な製品に期待される安心感を得られます。
    仕様
    • Shipping Weight: 28 lbs.

      Shipping Dimensions: Height 16 1/4 in x Width 10 1/2 in x Length 10 1/2 in.

      Horsepower: 1/2

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 9.6

      Operation: Automatic

      Switch: Snap-Action

      RPM: 3450

      Discharge: 2" NPT

      Solids Handling: Slurry

      On/Off Points: 10" (25.4 cm) / 4" (10.16 cm)

      Impeller Type: Vortex

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Cord Length: 9’ (3 m)

    技術仕様
    • Unique ref802-grinder-pump
    • コレクションセットPumps
    • コレクションGrinder Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_65_53_24
    • Uniclass2015詳細Drainage pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 21 23
    • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps