製品の公開
912 Simplex 18″ x 30″ Side Discharge Sewage Package with M264
Zoeller Company

912 Simplex 18″ x 30″ Side Discharge Sewage Package with M264

Google翻訳”,

モデル912は、設置に必要な主要部品がすべて付属した、組み立て済みの汚水エジェクターパッケージです。屋外設置用に設計されているため、すぐに設置できる汚水エジェクターシステムをお探しのお客様に最適です。すぐに設置できるパッケージをご購入いただくことで、設置ミスを減らし、コストを最小限に抑えることができます。

モデル912汚水排出器パッケージは、地表に面して埋設するように設計されています。このモデルは屋外設置型であるため、すべての配管は受水槽の側面から貫通します。設置後、目に見える部分はアクセスカバーのみです。

パッケージは、18インチ×30インチのポリエチレン構造フォーム(PSF)製容器に組み立て済みでお届けします。モデル264自動汚水ポンプも含まれています。モデル264は4/10馬力のポンプです。モデル264の渦流インペラ設計により、直径2インチの球状固形物を通過させることができ、目詰まりや不要なダウンタイムの可能性を低減します。

洗面器には2インチのPVC製排水管が付属しており、ポンプのエアロックを防ぐため、3/16インチのウィープホールがあらかじめ開けられています。洗面器のカバーには、ポンプの電源コード用のコードシールと、2インチの通気孔があらかじめ開けられています。カバーは出荷前に密封されています。配管済みの4インチの入口ハブにより、本管への接続が簡単です。

各洗面器は、輸送中に中身がずれないよう、出荷前に環境に優しい梱包材で梱包されています。梱包材は水溶性なので、一度使用すると消えてしまいます。

すぐに作業を開始でき、インストールも高速かつ簡単です。

仕様
    • The Model 264 is 100% Factory Tested
    • The Model 264 sewage pump is built with an engineered plastic base and vortex impeller capable of handling 2" spherical solids reducing the chance of clogs and downtime
    • The pump's 115 V electrical cord is routed through electrical conduit in the side of the basin
    • The pump switch is installed 180° from the 4" inlet to prevent the float from being affected by the inflow of raw sewage
    • The discharge pipe is plumbed with a pre-drilled 3/16” weep hole to prevent the pump from becoming air-locked
    • The polyethylene cover comes sealed and bolted down so the system is water and gas tight eliminating the escape of any odor
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique ref912-0017-sewagepackage
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSewage Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps