製品の公開
M95 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord
Zoeller Company

M95 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord

Google翻訳”,

クラス最高の高容量 1/2 HP モデル M95 自動排水ポンプは、地下室の排水アプリケーションから地下水を除去するように設計されています。この耐腐食性ポンプは、一目で電源を確認できる Zoeller LED プラグを備えており、Zoeller ポンプに期待される信頼性を提供します。5 年間の保証が付いており、すべてのポンプは水中に沈められ、公表されているパフォーマンス曲線に従ってテストされているため、箱から出してすぐにお客様の期待に応え、安心してご使用いただけます。

仕様
    • Comes standard with the Zoeller LED Plug that allows you to check for power at a quick glance
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 5-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
技術仕様
  • Unique ref95-series
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSump Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps