製品の公開
N98 Effluent Pump with 15′ Cord
Zoeller Company

N98 Effluent Pump with 15′ Cord

Google翻訳”,

1/2 HP モデル N98 非自動排水ポンプは、汚水溜めや浄化槽から地下水を除去するように設計されています。この耐腐食性ポンプは、Zoeller ポンプに期待される信頼性を提供します。3 年間の保証が付いており、すべてのポンプは水中に沈められ、公表されている性能曲線に従ってテストされているため、箱から出してすぐにお客様の期待に応え、安心してご使用いただけます。

仕様
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
技術仕様
  • Unique ref98-series-nonautomatic
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSeptic Effluent Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps

対応地域

北米