製品の公開
SmartPak® Plus Residential Alternator
Zoeller Company

SmartPak® Plus Residential Alternator

Google翻訳”,

SmartPak® Plus住宅用オルタネーターは、最大1/2馬力、12アンペア、単相115Vまでの自動ポンプ2台を交互に運転できるため、ポンプの寿命を延ばします。オルタネーターはZ Control® APak®またはゲートウェイの入力端子に接続でき、Z Control® Cloudを通じてメール、テキストメッセージ、アプリプッシュ通知でアラーム通知を受け取ることができます。アラームは、水位の上昇、停電、ポンプの連続運転、ブレーカーの落ち、ポンプの故障を警告します。

仕様
    • Alternates two automatic pumps up to 1/2 HP, 12 Amps each, 115 V single phase (not to be used with Model 63 or Model 95 pumps or with any model grinder pumps)
    • Compact design easily mounts in confined spaces and is equipped with cutting-edge electronics
    • Circuit fault protection
    • Specially designed for humid areas like basements
    • Universal connection for alarm switch replacement
    • Auxiliary output contacts (normally open) for remote alarm connection
    • Connect to input terminals on either the Z Control® APak® or Gateway and receive alarm notifications via email, text, and app push through the Z Control® Cloud.
    • Built-in, rechargeable battery
    • 2-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique refsmartpak-plus-residential-alternator
  • コレクションセットAccessories & Parts
  • コレクションAlternator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_65
  • Uniclass2015詳細Pump accessories
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps