製品の公開
X70 Series Grinder Pump
Zoeller Company

X70 Series Grinder Pump

Google翻訳”,

機能と利点

米国特許番号6,364,620により保護されています。

アプリケーション

  • ポンプ場
  • 住宅開発
  • 圧力下水道
  • クラス I、ディビジョン 1、グループ C および D の場所

仕様

  • 排出口: 1-1/4″ NPT 垂直または水平
  • cCSAus定格クラスI、ディビジョン1、グループCおよびD、クラスゾーン1、グループIIAおよびIIB建設
  • CSAによるFM規格3600および3615に準拠したテスト済み
  • 耐久性に優れた頑丈なフィン付き鋳鉄構造
  • 1相 – 積分熱過負荷
  • 3相 – 熱センサーとリード線
  • 耐腐食性、粉体塗装エポキシ仕上げ
  • クラスF絶縁を備えたオイル充填密閉モーター
  • 硬化ステンレス鋼のカッターとディスク
  • 研磨性固形物から保護されたカッター
  • カッターは自動的に方向を変えて刃の寿命を延ばし、刃の引っ掛かりを防ぎます(自動または手動)。
  • ステンレス鋼のネジ、ボルト、リフティングベイル
  • 多くの既存の競合他社の鉄道システムに簡単に適応できます
  • リーク検出機能付きメカニカルシャフトシール - カーボン/シリコンカーバイド下部シール、カーボン/セラミック上部シール
  • バイトンOリング
  • 自動熱過負荷保護(1相)
  • 熱センサー保護(3相に標準装備)
  • 脚部により自立設置が可能
  • 組み立て済みシステムも利用可能
仕様
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron
技術仕様
  • Unique refx70-series-grinder-pump
  • コレクションセットPumps
  • コレクションGrinder Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps