製品の公開
Z1860 Trap Drain
Zurn

Z1860 Trap Drain

Google翻訳”,

深さ10インチ[254]、12ゲージ、タイプ304ステンレス鋼、トラップフロアドレンは、緩いセットの頑丈なスロット付き格子(1/2 [13]の厚板)、9/16 [14]の上部フレーム、リフトハンドル付きの取り外し可能な穴あき沈殿物バケツ、およびビードブラスト仕上げを備えています。トラップドレンは、排水システムを通過するゴミやガスを捕捉して詰まりを防ぎ、流量を最大化するように製造されています。排水は米国FDAの耐腐食性基準を満たしています。

特徴:

  • トラップ床排水システムは、排水システムを通過するゴミやガスを捕捉することで、詰まりを防ぎ、流れを最大限に高めます。
  • トラップドレンは、排水システムを通過するゴミやガスを捕捉し、詰まりを防ぎ、流れを最大化するために製造されています。
  • ビーズブラスト仕上げが標準装備
  • 排水管は米国FDAの耐腐食性基準を満たしています
  • メンテナンスを容易にするために、トラップ、クリーンアウト、アクセスポートが 1 つのエリアに配置
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ1860
  • コレクションセットDrains (Wastes)
  • コレクションZ1800 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-07
  • エディション1
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Stainless steel grating
  • UNSPSC30103202
  • Uniclass2015コードPr_25_30_30
  • Uniclass2015詳細Floor plates, gratings and edgings
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

北米