製品の公開
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge

    Google翻訳”,

    Zurn AquaSense® 拘束防止センサー水栓は、行動医療、ヘルスケア、その他のリスクの高い環境において、衛生的で安全、持続可能かつ信頼性の高い手洗いソリューションを提供します。ギア駆動のセラミックカートリッジ式で、交換が必要なソレノイドは不要。再生可能な水力発電、耐破壊性、一体鋳造真鍮構造を採用。傾斜した三角形の形状と4インチのセンターセット設計により、拘束具の取り付けポイントを最小限に抑え、自傷行為の機会を減らします。標準の高効率0.5 gpm流量と調整可能なタイムアウト機能により節水し、持続可能性目標の達成に貢献します。Zurn ElkayのBluetoothアプリ「plumbPRO」を使用して、ワイヤレスで使用設定をカスタマイズできます。

    Zurnの鉛フリー製品は、耐久性に優れた高品質の真鍮製蛇口および器具で、安全飲料水法(SDWA)第1417条に準拠するように設計および製造されています。同条では、濡れる表面の加重平均鉛含有量が0.25%以下であることが義務付けられています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.18.1 / CSA B125.1 に準拠
    • ADA準拠
    • UPC鉛フリー準拠
    • CECおよびNYC 604.4に準拠(適切な流量で使用した場合)
    ・ニューヨーク州精神保健評価局による
    この機器は、適切な流量で使用した場合、WaterSense認証を取得しており、住宅用および個人用トイレでの使用が認定されています。

    特徴:

    • EZ Gearテクノロジーを採用。ギア駆動式のセラミックカートリッジは、ゴミや堆積物が付着しにくく、メンテナンスが容易です。ソレノイドよりも長寿命で、性能も優れています。
    • Hydro•X Power®テクノロジーオプションは、商業用トイレの耐用年数にわたって持続するように設計された再生可能で途切れることのない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
    • 首吊り防止機能付き蛇口本体は、ループ状にねじれにくいように先細りになっており、丸みを帯びた形状により切断リスクを軽減します。
    • 最適な吐水口のリーチと水の角度により、水しぶきを軽減するための排水口が不要になり、細菌の繁殖リスクを低減します。
    • 耐久性に優れたセラミック製で、従来のソレノイドよりも高温の熱消毒に耐える、優れた熱消毒補助機能を備えています。
    • Bluetoothアプリは、使用地点でのワイヤレスプログラマブル計測、オンデマンドまたは自動ラインフラッシング、タイムアウトおよびセンサー感度設定のための標準規格です。
    • スマートコネクテッドオプション:リモート監視とリアルタイムの使用状況分析により、接続された配管システムの時間とリソースを節約できます。
    • 静かな水流とウォーターハンマーを解消するソフトクローズ技術
    • ADA準拠
    • 磨き上げられたクロム仕上げ


    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog: Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      keyword: ZG6975, AquaSense, sensor faucet, touchless faucet, ligature-resistant faucet, anti-ligature faucet, behavioral health faucet, ceramic cartridge faucet, EZ Gear, Hydro•X Power, hydropower faucet, Bluetooth faucet, ADA compliant faucet, deck-mount faucet, commercial restroom faucet

    技術仕様
    • Unique refZG6975
    • コレクションセットFinish Plumbing - Faucets
    • コレクションAquaSense®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.37
    • 幅(inch)5.75
    • 奥行き(inch)7.25
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)