製品の公開
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Google翻訳”,
    Zurn社のHydro•X® Powerシリーズのセンサー式トイレ用フラッシュバルブは、商業用トイレの耐用年数にわたって信頼性の高いハンズフリー操作を実現するように設計されています。この水圧式センサー式トイレ用フラッシュバルブは、配線工事や電池交換が不要なため、設置およびメンテナンスコストを削減できます。ギア駆動式のフラッシュバルブは、目詰まりしにくいトリプルフィルター付きダイヤフラムを採用しています。センサーで作動するため、接触箇所をなくし、より衛生的な環境を実現します。Hydro•X® Powerシリーズの水栓と組み合わせることで、持続可能なトイレ環境の実現を最大限に高めることができます。準拠規格:ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37準拠、ADA準拠
    技術仕様
    • Unique refZHYD40
    • コレクションセットSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • コレクションDiaphragm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    北米