製品の公開
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
    Zurn

    Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet

    Google翻訳”,

    ガラス質陶器、1.6 gpf 低消費、高性能圧力補助ツーピーストイレ、細長い ADA 高さのフロントリム、サイフォンジェットアクション、12 インチ標準ラフイン付き床置きトイレ。


    特徴と利点

    • 1.6 gpfの洗浄量
    • ガラス質磁器
    • 圧力補助タンク
    • 高性能EcoFlush™テクノロジー
    • 簡単なタッチハンドル操作
    • 超静音フラッシュ
    • サイフォンジェット洗浄動作
    • ADA高さ
    • 2-1/8インチの全面ガラス張りのトラップウェイ
    • 動作圧力範囲 20~80 psi

    キーワード: 圧力補助式ツーピーストイレ、長めの ADA 高さフロントリム、サイフォンジェットアクション、タンク式トイレ、EcoVantage 圧力補助式 ADA ツーピーストイレ、床置き式トイレ、サイフォンジェットフラッシュアクション、クローズドフロント便座、ステンレススチールチェックヒンジ

    技術仕様
    • Unique refzurn-z5560
    • コレクションセットFinish Plumbing - Fixtures
    • コレクションWater Closets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-18
    • エディション2
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)20.75
    • 奥行き(inch)31
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 11
    • OmniClassタイトルWater Operated Water Closets