製品の公開
Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit
Zurn

Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit

Google翻訳”,
シングルハンドル圧力バランスミキシングタブとシャワーユニット、ステンレス鋼バランスピストン付きセラミックコントロールカートリッジ、逆接続機能が組み込まれています(ホットインレットとコールドインレットを逆にするには、カートリッジを取り外して180度回転させるだけです)、2つのサービスストップ/チェックストップ、調整可能リミットストップ。バルブがオンになると、バルブはコールドからホットの位置まで回転する必要があります。露出したトリムとハンドルはすべて金属製で、表面はニッケルクロムメッキが施されています。バルブには、双方向真ちゅう製ダイバータバルブ、60 "フレキシブル金属ホース、24"取り付けスライドバー壁接続、(ABSプラスチック)標準-S1シャワーヘッド、アーム、フランジ、および(T2)クローム付きダイバータタブスパウトが付属しています。メッキ仕上げ。バルブ本体は、シャワー専用のアプリケーション用に含まれているタブポートプラグ付きの4ポートバルブです。バルブインレット、シャワー、タブアウトレットはすべて標準で、1/2"NPTめねじ接続があります。1/2"銅製スウェットオプションを指定する必要があります。
技術仕様
  • Unique refZurn_z7302-ss-mt-dv2p-hw
  • コレクションセットFinish Plumbing - Temp-Gard
  • コレクションTemp-Gard III
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

北米