製品の公開
Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google翻訳”,

Zurn社製のEcoVantage®高効率1.28 gpfセンサー作動式バッテリー駆動床置き業務用トイレシステム一式。ZER6000AV-HET-SM露出型センサー作動式クロムメッキ便器ダイヤフラムフラッシュメーター(左右どちら側でも使用可能)、Z5955SS-ELオープンフロント業務用便座、Z5665-BWL1床置き陶器製便器、Z5972-COMB便器フランジ出口ガスケットアセンブリキットが含まれます。

コンプライアンス:

  • 治具 - ASME A119.2 / CSA B45.1 に準拠
  • フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

  • 1.28 gpf(1回の洗浄あたりの水量)
  • 床置き型、細長い前縁上部のスパッド型トイレ
  • 高効率サイフォンジェット洗浄作用
  • 2-1/8インチの全面釉薬仕上げのトラップウェイ
  • 大きな水たまり - 12フィート×10フィート
  • 陶磁器製壁掛けボウルの構造
  • Zurn社のGo Blue® TPE製、クロラミン耐性、二重シールダイヤフラム、目詰まり防止、三重フィルターバイパスを備えたダイヤフラム式フラッシュメーター
  • 一体型六角カップリングナット付き高圧真空ブレーカー
  • 調節可能なテールピース
  • 真の機械式オーバーライドボタン
仕様
  • Keywords: Floor Mounted Toilet, Sensor Flush Valve, Zurn Toilet System, Battery Powered Flush, Zurn Sensor Flush

技術仕様
  • Unique refzurn-zwc4as
  • コレクションセットWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • コレクションManual Flushometer Vitreous China
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)30
  • 幅(inch)12.25
  • 奥行き(inch)24.75
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ