ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
ZurnPEX® QickSert CRTM マルチポートT字管。QPM43_ マルチポートT字管は、メインラインからさまざまな器具に配管を供給するために使用されます。Acudel® で成形されています。マルチポートT字管は、Zurn PEX® チューブを使用したシステムとして、73°F で 160 PSI、180°F で 100 PSI、200°F で 80 PSI の圧力定格となっています。これらのマルチポートT字管は、NSF により、NSF/ANSI 規格 14、NSF/ANSI 規格 61、ASTM F877、CSA B137.5、および ASTM F2159 に準拠していると認定されています。

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。