製品の公開
ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System
Zurn

ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System

5つ星のうち3.73.7(21 レビュー)
Google翻訳”,

ZS890 チャネルは、長さ 80” [2032mm]、幅 7” [178mm]、スロート幅 4” [102mm] です。モジュラー チャネル セクションは、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠した 16 ゲージ加工ステンレス鋼で作られています。チャネルは、チャネル セクション間に 10 ゲージ ボルト留めのフランジ接続があり、設置中に分離することはありません。ガスケットも用意されています。チャネルの重量は 1 フィートあたり 2.31 ポンド [1.05kg] 未満で、滑らかな 1-1/2” [38mm] 半径のセルフ クリーニング底部を備え、マニング係数は 0.009、内蔵勾配は 1.04% またはニュートラル 0% です。チャネルには、最終的な場所でトレンチを固定するためのパティ注入用脚またはレベリング スタッドが標準装備されています。 Zurn 6” [152mm] 幅のステンレススチール製格子は、ASTM 仕様 A-240 (タイプ 304) に準拠しており、DIN EN1433 上部荷重分類のクラス A に格付けされています。公称長さ 40” [1016mm]、幅 5/16” [8mm] のスロット、および 3/4” [19mm] のベアリング深さで提供されます。格子の開口面積は 1 フィートあたり 12.00 平方インチ [1 メートルあたり 7,742 平方ミリメートル] です。溝は米国で製造されます。

コンプライアンス:

  • ASTM 仕様 A-240 (タイプ 304) に準拠した Zurn 6 インチ幅のステンレス鋼製格子は、DIN EN1433 トップ ロード分類に従ってクラス A と評価されています。

特徴:

  • 最大75%の労力を節約
  • ボルト締め、ガスケット締めの機械的接続
  • タイプ304ステンレス鋼
  • 1.04% の傾斜

利用可能な追加モデル:

Z890-KC

キーワード: リニア トレンチ ドレイン システム、Sani-Flo® トレンチ システム、トレンチ排水システム、Sani-Flo ステンレス、Sani-Flo ステンレス スチール システム、トレンチ ドレイン、リニア ステンレス スチール、プレスロープ トレンチ ドレイン システム、最適な水の流れ、プレスロープ トレンチ ドレイン、ステンレス スチール ドレイン、ボルト フランジ接続、ボルト フランジ ジョイント アセンブリ、露出トレンチ ドレイン システム、ワイド露出トレンチ ドレイン システム、加工ステンレス スチール、フランジ接続、加工ステンレス スチール グレート、鉄製スロット グレート、ステンレス製穴あきグレート

技術仕様
  • Unique refzurn-zs890
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションFood Processing, Stainless Steel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-29
  • エディション2
  • 幅(inch)7
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage