製品の公開
QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮バーブカップリング。QQC55GFXは、2本のPEXチューブを接続するために使用されます。EcoBrass®製。これらの継手は、Zurn PEX®チューブと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、120°Fで130 PSI(防火等級)、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を備えています。これらの継手は、NSFにより、NSF/ANSI規格14、NSF/ANSI規格61(付録Gを含む)、ASTM F877、CSA B137.5、ASTM F1807、UL 1821の規格に適合していると認定されています。

特徴:

  • 真鍮(鉛フリー基準適合)
  • 銅製圧着リングと併用してください。
  • 住宅用消火スプリンクラーシステムでの使用向け
  • NSF認証取得済み、UL 1821認証取得済み
仕様
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

技術仕様
  • Unique refQQC55GFX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)