製品の公開
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL低鉛真鍮バーブエルボ。QQE55GFXは、鋭角な90°曲げを行うために使用されます。EcoBrass®製。これらの継手は、Zurn PEX®チューブと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、120°Fで130 PSI(防火等級)、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を備えています。これらの継手は、NSFにより以下の規格に適合していると認定されています:NSF/ANSI規格14、NSF/ANSI規格61(付録Gを含む)、ASTM F877、CSA B137.5、ASTM F1807、UL 1821

特徴:

  • この継手はPEXシステムおよび住宅用消火スプリンクラー用途向けに設計されています。
  • 華氏200度で最大80PSIの耐圧性能を備え、商業用途の高い要求に対応します。
  • 鉛フリーのエコ真鍮製で、長年の使用に耐え、衛生面も確保します。
  • 圧着取り付けにより、はんだ付け、加熱、特殊工具が不要になります。
  • NSF 61認証取得済み
  • 建物の寿命まで続くことが証明された25年間の限定保証
仕様
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

技術仕様
  • Unique refQQE55GFX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)