製品の公開
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    Google翻訳”,

    ZurnPEX® QickSert CR™ バーブ x メスねじスイベルアダプタ。QQPSFC__X アダプタは、PEX からオスねじパイプへの変換に使用されます。Acudel® で成形されています。これらの継手は、Zurn PEX® チューブとのシステムとして、73°F で 160 PSI、180°F で 100 PSI、200°F で 80 PSI の圧力定格です。これらの継手は、NSF により、NSF/ANSI 規格 14、NSF/ANSI 規格 61、ASTM F877、CSA B137.5、および ASTM F2159 に準拠していると認定されています。

    コンプライアンス:

    • NPCC
    • cUPC

    特徴:

    • 高度に設計されたポリマーから成形されています
    • 温水および冷水の飲料水用途に使用されます
    • 低鉛基準適合


    仕様
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    技術仕様
    • Unique refQQPSFC45X
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
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
    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)