製品の公開
QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated
Zurn

QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮製1/4回転アングルストップバルブ。QQTV GXは、1/2インチPEXバーブ入口×圧縮出口を備えています。EcoBrass®、C69300製。これらの継手は、Zurn PEX®チューブと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの圧力定格となっています。これらの継手は、NSF/ANSI規格61(付録Gを含む)、CSA B137.5、およびASTM F1807に準拠していると記載されています。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認済み
  • マサチューセッツ州(MA)承認済み
  • CSA B137.5
  • cUPC
  • NPCCリスト

特徴:

  • PEX製の温水・冷水配管用途に使用されます。
  • 1/4回転
  • 1/4回転バルブ
  • 低鉛基準適合
仕様
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX
技術仕様
  • Unique refQQTV_GX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)