製品の公開
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

Google翻訳”,

ZURN ZS1469 丸型ステンレス製アクセスカバー(固定ネジ付き)

特徴:

  • 固定ボルト付きの滑らかなステンレス製アクセスカバー
  • 壁面または床面への設置用
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ1469
  • コレクションセットCleanouts
  • コレクションAccess Covers & Supply Boxes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)
5つ星のうち4.4 4.4 (12)